Descripcion: 
• Unipolar
• Coaxial 50 y 75 Ω
• Multipolar 2 a 106 contactos
• Triaxial 50 y 75 Ω
• Alta tensión
• Contactos Multi o mixtos con:
Coaxial 1 a 8 contactos
Alta tensión 2 a 8 contactos
• Termopar 2 a 6 contactos
Características principales: 
• Autoenclavamiento Push-Pull
• 8 tamaños
• Multipolar con encaje escalonado
• 9 códigos colores
• Mas de 50 versiones
• Reconocimiento UL
• Gama temp. -55ºC a 250ºC
• Apantallamiento :
> 75dB a 10MHz
> 40dB a 1 GHz
• Contactos soldados o CI
 

• IP50
• Cable ø 1 - 30 mm