Descripcion: 

El diseño modular de los conectores de la Serie K ofrece una solución para aplicaciones en exterior, un sellado integral entre el conector macho y la hembra ofrece un IP68 conectados.

El systema de enclavamiento Push-Pull proporciona una conexión segura mientras que la densidad de contactos proporciona un considerable ahorro de espacio. Diversas opciones de llaves previenen errores de conexión en conectores similares en un mismo panel.

En la gama de contactos podemos encontrar los tipos LV ( low voltage) fibra óptica, coaxiales para cualquier aplicación. Los hibridos incluyen combinaciones de distintos tipos. La versión cromada es resistente a mas de 1000 horas al test de corrosión salina.El diseño robusto combinado con una fabricación de precisión,ofrece excelente durabilidad,calidad y fiabilidad.

Características principales: 
  • Autoenclavamiento Push-Pull
  • Multipolar 2 a 64 contactos
  • Contactos Multi o mixtos con: Coaxial 1 a 14 contactos, Fluido 1 a 14 contactos, Alta tensión 1 a 21 contactos, Fibra óptica 1 a 14 contactos
  • Termopar 2 a 64 contactos
  • 6 tamaños
  • 9 opciones polaridad
  • Mas de 28 versiones
  • Reconocimiento UL
  • Gama temp. -55ºC a 200ºC
  • Contactos soldados, crimp o CI
  • Apantallamiento: > 95dB a 10MHz, > 80dB a 1GHz
  • IP66 / IP68
  • Cable ø 1 - 23.5 mm