Descripcion: 

 

• Unipolar
• Coaxial 50 y 75 Ω
• Multipolar 2 a 106 contactos
• Triaxial 50 y 75 Ω
• Alta tensión
• Contactos Multi o mixtos con:
Coaxial 1 a 8 contactos
Alta tensión 1 a 8 contactos
• Termopar 2 a 6 contactos
Características principales: 

 

• Autoenclavamiento Push-Pull
• 7 tamaños
• Multipolar con encaje escalonado
• Mas de 22 versiones
• Reconocimiento UL
• Gama temp. -55ºC a 200ºC
• Apantallamiento :
> 95dB a 10 MHz
> 80dB a 1 GHz
• Contactos soldados o CI


• IP66 / IP68
• Cable ø 1 - 30 mm