Descripcion: 

La Serie B de LEMO ofrece conectores modulares, ergonómicos y robustos tipo multicontacto para aplicaciones que necesitan una rápida y segura conexión Push-Pull. Es una opción ideal para aplicaciones en instrumentación de test y medida, equipos médicos, investigación y audio/video.

La configuración modular del aislante incluye una amplia gama de contactos de alta densidad multipolar y mixtos. Estos pueden ser por soldadura, crimp, CI, rectos o acodados, fibra óptica, coaxial, termopar, neumática, fluidica e incluso alta tensión. 

La Serie B de LEMO tiene una gama de tamaños desde la 00 hasta la 5B y muestra el "diseño chocolate" de LEMO

El sistema de llaves de LEMO permite prevenir las conexiones erróneas al usar una alte densidad de contactos.

Estos conectores LEMO de alta calidad tienen aprobación UL y también se pueden proporcionar con montaje de cable.

Características principales: 
  • Multipolar 2 a 64 contactos
  • Contactos multi o mixtos con: Coaxial 1 a 14 contactos, Fluído 1 a 4 contactos, Alta tensión 2 a 21 contactos, Fibra óptica 1 a 14 contactos
  • Termopar 2 a 64 contactos
  • Fibra óptica
  • Fluidos
  • Autoenclavamiento Push-Pull
  • 8 tamaños
  • 13 opciones polarización
  • 9 códigos colores
  • Mas de 60 versiones
  • Reconocimiento UL
  • Gama temp. -55ºC a 250ºC
  • Contactos soldados, crimp o CI
  • Apantallamiento : > 75dB a 10 MHz > 40dB a 1 GHz
  • IP50
  • Cable ø 1 - 25 m