Descripcion: 

Los conectores de la Serie Y se utilizan en aplicaciones de Alta Tensión entre 5kV y 75kV y son unipolares.

Los requisitos en el campo de la investigación nuclear han permitido a LEMO diseñar una nueva generación de conectores unipolares de alta tensión en la Serie Y. La utilización de materiales aislantes como PEEK y goma silicona así como el mismo diseño de los conectores permiten ofrecer una mejor distancia de fuga y distancia de aire.

Cables coaxiales y apantallados se pueden utilizar con estos conectores en aplicaciones militares e industriales de alta tensión como Radar, sistemas ECM, fuentes de alimentación, aeroespacial, industrial, electromedicina e instrumentación. La mayoria de los cables recomendados tienen una impedancia controlada, e incluyen aislamiento PE y cubierta en PVC como opción se puede utilizar FEP.LEMO ofrece una gama de cables que cumplen UL11152 con unos diametros entre 2,2 a 31,3 mm.

Características principales: 
  • Autoenclavamiento Push-Pull
  • Contacto unipolar HV
  • Tensión de prueba entre 5 y 70kV d.c.
  • 3 tamaños
  • Gama de temp. -55ºC a 250ºC
  • Contactos soldados
  • Mecanismo de bloqueo opcional
  • IP50
  • Cable ø 1 to 29 mm