LEMO dispone de una amplia gama de conectores para la mayoría de aplicaciones: desde baja tensión hasta 50 kV, desde pocos Amps hasta 230 Amps. Desde las profundidades marinas hasta altas alturas, LEMO ofrece una solución en conectores..

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Series
Control y Comunicaciones
Robusto, fiable, conexión a ciegas, aislantes mixtos incluyendo alta tensión, coax y fibra óptica para ahorro de espacio en panel y tiempo de conexión.
Motorsports
Excelente a pesar del entorno con altas vibraciones, ligeros.
Telemetria
Aislantes multicontacto y mixtos (alta/baja tensión, coax, fibra óptica) que reducen necesidades de espacio y número de conexiones. Cuerpos de Aluminio cuando el peso es un problema, acero inoxidable donde la corrosión puede ser un aspecto a considerar.