LEMO suministra soluciones de conexión a centros de investigación desde hace varias décadas. Nuestro programa de fabricación incluye conectores de Alta Tensión hasta 50kV, multialta tensión y mixtos con contactos coaxiales y baja tensión. 

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Robots
Excelente elección (fiable, longevo) para subsistemas conectables de servicio.
Investigación Subatómica
Norma NIM-CAMAC , embalaje de alta densidad, mínimo espacio para inserción y sustitución.
Investigación Física
Señales de Alta Tensión mixtos,hasta 50 contactos en un único conector. Soluciones para 5 kV, 10 kV, 15 kV, 30 kV y 50 kV.
Laboratorios
Alto número de contactos o configuraciones mixtas que reducen necesidades de espacio y permiten configuraciones con facilidad.