Los conectores LEMO son ideales para sistemas de datos y comunicaciones. Ofrecen apantallamientos EMC / EMI en auriculares, antenas y aplicaciones con micrófonos.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Antenas-Interior
Coaxial simple y múltiple así como aislantes mixtos electrico/coaxial que ahorran espacio y tiempo de conexión.
Antenas-Exterior
Protección frente al medio ambiente para mayor duración. Coaxial simple y múltiple así como aislantes mixtos electrico/coaxial que ahorran espacio y tiempo de conexión.
Auriculares/IBFs (Reporteros)
Conexión a ciegas con diseños ergonómicos. Robbustos y fiables que soportan muchas conexiones.
Control Remoto
Aislantes mixtos y multicontacto que reducen requisitos de espacio y número de conexiones.
RF/guiaondas
Pequeños, ligeros, conexiones rápidas en limitado espacio, hasta 12 Ghz de gama de frecuencia (R0).
10/100 BaseT Ethernet
Convertidor Ethernet :conversión de señal de Ethernet 100BaseT cobre a fibra óptica y vice-versa.