LEMO tiene una solución para la mayoria de aplicaciones que incluyen cámaras de TV y equipos de control, equipos de audio, micrófonos  así como transmisión por microondas en vehiculos de exterior como Unidades Móviles, estudios, cine, televión, radio, música y teatro.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
HDTV
Normas ANSI/SMPTE /EBU . Híbrido de fibra y alimentación
Sistemas convertidores Activos
Convertidor Triaxial a Fibra. Convertidor HD/SDI a Fibra. Dispositivo de conversión SMPTE para fibra monomodo. Sistema de enlace de cámaras de Fibra que proporciona conexiones de audio y video multicanal, y control para cámaras de estudio y grabadores.
Sistemas remotos de cámaras / Interior
Cámaras de cine - Interior / Códigos de colores y llaves para prevenir conexiones erróneas, alto número de conexiones, robustos para aplicaciones en interior y exterior.
Sistemas remotos de cámaras / Exterior
Cámaras de cine - Exterior / Llaves mecánicas y color, ciclos de conexión, fiable, robusto y estanco.
Audio/Video analógico
Triaxial: 3T standard Japonés (TV), 4A USA standard (TV), 4E standard Europeo (TV), 4M standard Europeo (TV), REDEL® F standard Europeo (TV)
Audio digital
Códigos de colores y llaves para prevenir conexiones erróneas, alto número de conexiones
Iluminación - Interior
Contactos múltiples de alta tensión que ahorran espacio en panel y tiempo.
Iluminación - Exteriores
Ciclos de conexión, robusto, grado IP , accessorios; machos, tapones, cubiertas, manguitos
Microfonos
Pequeños, ligeros, contactos de oro y opcionalmente con anillo roscado para bajo ruido de contacto.