Los conectores LEMO se pueden utilizar en robots colaborativos para aplicaciones industriales, pero también para sistemas de control, manipulación articulada y automatización. A medida que los robots se vuelven más complejos, los conectores LEMO permiten conectar sensores, motores y actuadores de manera eficiente, incluso cuando el diseño del cableado es muy denso. Gracias al sistema Push-Pull, el conector se puede acoplar y desacoplar fácilmente, permitiendo reducir el mantenimiento y el tiempo de instalación. Los conectores LEMO se usan ampliamente en robots cuadrúpedos y otros robots con patas, así como en robots con ruedas.

El conector circular de alta velocidad de LEMO (Cat 6A) puede integrarse en la serie 2K / 2T / 2B, ofrece estanqueidad IP68 y compatibilidad electromagnética completa.

Custom solutions carrying both low / high voltage contacts or fibre/low voltage contacts are available. Hay disponibles soluciones personalizadas que llevan tanto contactos de bajo/alto voltaje cómo contactos de fibra/bajo voltaje. Northwire ofrece una amplia gama de cables que soportan una cantidad repetida de ciclos de flexión (más de un millón). Estos cables son ampliamente probados para su desgaste en las instalaciones de Northwire.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Medical, sterilisableMedical sterilisable
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Industrial robots
Robust, resistant to wear and vibration
Medical robot
Watertight, FDA approved, UL certified and large choice of contact configurations
Vision and optical systems
Hybrid fibre and low voltage solutions, easy to disconnect for maintenance
Defense robot
Robust, reliable quick disconnect solutions. Transport and rescue, demining bot
Rovers and legged robots
Easy to manipulate, lightweight solution in Aluminium, full EMC. Right angle connector