Umweltaspekte spielen eine zunehmend größere Rolle bei unseren Geschäftsaktivitäten. LEMO erfüllt alle ISO 14001 Standards, Europäische Richtlinien und Verordnungen wie RoHS und REACh sowie höchste Anforderungen der Kunden.

Zertifizierung nach ISO 14001

Die ISO 14001 Zertifizierung beweist das Engagement von LEMO in nachhaltige Projekte. Unser Hauptziel ist es, die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt durch weniger Verschmutzung und besseren Verbrauch zu reduzieren. Zur Erreichung dieses Ziels führt LEMO eine regelmäßige Analyse der Auswirkungen auf die Umwelt durch und ergreift Maßnahmen, um die wichtigsten zu reduzieren.

ISO 14001 Zertifikat: PDF Zertifikat

RoHS Konformität

LEMO zertifiziert, dass seine vermarkteten Steckverbinder und Zubehörteile, hergestellt und geliefert nach dem 1. Januar 2006, gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom 27. Januar 2003 und seine Neufassung Directive 2011/65UE vom 8. Juni 2001 und 2015/83/EU, vollständig konform sind.

Kompatibilitätserklärung: PDF

REACh Erklärung

REACH betrifft alle Industriesektoren sowie alle Beteiligten in der Materialbeschaffung.
Was die REACH Verordnung betrifft, ist LEMO ein Hersteller von Artikeln aus Endprodukten.
In Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern und gemäß unserer Versorgungswege sind wir stets über ihre Verfahren der Vorregistrierung informiert. Wir garantieren unseren Kunden die Sicherheit der Nutzung unserer Artikel die zur Auslieferung kommen.

REACh Erklärung: PDF

Sony Green Partnerschaft

Sony ist einer der führenden Hersteller von elektronischer Ausstattung und hat seinen eigenen weltweiten Standard „SS-00259“ ins Leben gerufen.
LEMO ist seit 2005 zertifizierter „Green Partner“.

Für weitere Informationen oder Fragen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Email rohs@lemo.com