Beschreibung: 

Der Anglissimo ist ein Winkelsteckverbinder (acht-in-einem), der für den Benutzer angepasst werden kann, um Platz zu sparen.

Dank unserer Technologie können Sie den besten Kabelabgang wählen, der für Ihre Anwendung benötigt wird, sogar nach dem Löten.

Dieses neue Winkelsteckermodell ermögicht es, den Steckverbinder so anzupassen und zu positionieren, dass Kabelgewirr vermieden werden kann.

Jeder Steckverbinder kann während der Montage in 8 Positionen ausgerichtet werden. Der Steckverbinder bleibt sicher an seiner ausgerichteten Position.

Hauptmerkmale: 
  • acht-in-einem
  • Verringerung von Betriebsausfällen infolge von überbeanspruchten Kabeln
  • Push-Pull Verriegelung
  • Mehrpolig 2 bis 32 contacts
  • Kodierungsmöglichkeiten
  • 9 Farbkodierungen
  • Kabelklarheit
  • Sauberes design
  • Temperatur. -55°C bis 250°C
  • Löt- oder Crimp
  • Abschirmung:
    • > 75dB at 10Mhz
    • > 40dB at 1 Ghz
  • IP50
  • Für Kabel ø 1 bis 9.9 mm