redel facility st-croix

REDEL® ist eine geschützte Marke von LEMO die Rundsteckverbinder aus Kunststoff, hauptsächlich für Hersteller medizintechnischer Geräte, aber ebenso für Test- und Meßgeräte anbietet. 

REDEL® Steckverbinder werden seit 1986 in Rotkreuz (Schweiz) im Jura hergestellt. 
Die REDEL® Steckverbinder gewähren hohe Qualität und zuverlässige Stecksicherheit durch das Push-Pull Verriegelungssystem. Sobald der Stecker einrastet, kann die Verbindung weder durch ungewolltes Ziehen am Kabel noch an einem anderen Bauteil gelöst werden, sondern nur durch Ziehen der Entriegelungshülse. Zur Entriegelung der Verbindung ist kein Drehen nötig. Durch einfaches Ziehen der äußeren Entriegelungshülse kann die Verbindung gelöst werden. Die REDEL® P Steckverbindungsserie ist leicht, dampf- oder ETO sterilisationsbeständig und zahlreiche Kontaktkonfigurationen sind möglich. Durch eine Farbkodierung ist sofort ersichtlich, ob die Steckverbinder steckkompatibel sind oder nicht.

Einige Links

NEW REDEL SP.pdf
REDEL P catalog.pdf

> General products informations
Product finder