Beschreibung: 

 

• Mehrpolig 2 bis 64 Kontakte
• Koaxial 50 und 75 Ω
• Triaxial 50 und 75 Ω
• Thermoelemente 2 bis 6 Kontakte
• Mehrpolig oder gemischte
Kontakte mit:
koaxial 1 bis 14 Kontakte
Hochspannung 1 bis 21 Kontakte
LWL 1 bis 14 Kontakte
für Fluide 1 bis 14 Kontakte
Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• 4 Größen
• Besondere Bauweise des
Gehäuses für den Einsatz mit
dem Manipulator-Werkzeug
• Temperaturbereich -55°C
bis 200 C
• Rostfreier Stahl als Standard
• Löt-, Crimp oder Printkontakte
• Strahlenbeständig 10e6 Gray
• EPDM-Dichtungen


• IP66
Für Kabel ø 7.5 - 28.5 mm

Herunterladen: