Beschreibung: 

LEMO entwickelte die Steckverbinderserie 3K.93C in einer frühen Einführungsphase von HDTV und wurde zu einem Standard für das High-Definition Fernsehen.

Die Serie zählt zu den wenigen Hybrid Glasfaser Steckverbindern, die weltweit eingesetzt werden und die Anforderungen der SMPTE 304 / SMPTE 311, ARIB und EBU Normen erfüllen. Die 3K.93C Steckverbinder von LEMO sind zum Standard in der nationalen und internationalen Broadcastindustrie geworden.

Zusätzlich bietet LEMO Kabel, Werkzeug sowie eine Schulung zur Montage oder Konfektionierung von LWL-Kabeln in unserer Fertigungsstätte in England.

Hauptmerkmale: 
  • Hybrid mit: 2 LWL-Kontakten, 2 Signal-Kontakten, 2 Power + Massekontakt
  • Push-Pull Verriegelung
  • Verschlüsselung W-Kodierung
  • Über 11 Gehäusemodelle
  • Rostfreier Stahl
  • Temperaturbereich -55°C bis 90°C
  • Geschirmt
  • UL-gelistet
  • Entspricht ARIB Standard
  • Entspricht SMPTE 304 Standard
  • Vorgeschliffene Kontakte sind lieferbar
  • Fusion Splice
  • IP68
  • Für Kabel ø 8.6 - 16 mm