Beschreibung: 
Mit dem MULTISHACK-3X können bis zu 3 Kameras einzeln mit Spannung versorgt werden von einem entfernten Punkt (z.B. einem örtlichen Generator) durch die 3K.93C Steckverbinder und Kabel.
Die optischen Signale werden weiter übertragen durch einzelne Faserpaare in einem mehrfach Glasfaserkabel.
Hauptmerkmale: 
Die Spannung wird zugeführt auf der Kameraseite des MULTISHACK -3X über einen wasserdichten Netzstecker und verteilt an die Hybridkabel durch einzelne Leitungen.
 
Die CCU des OB MULTISHACK-3X wird versorgt von der Ausgangsspannung der CCU.
Der MULTISHACK-3X macht sich die bewährte Technologie des SHACKTM zunutze und verfügt über Einzelübertragungsleitungen, um den Herstellerschutz-Handshake für jeden Kanal sicherzustellen
Das System wiegt 17kg
Herunterladen: