Beschreibung: 

• Monomode Faser

Hauptmerkmale: 

• Push-Pull-Verriegelung
• Temperatur. von -20° bis 85°C
• Hohe Stoß- und Vibrationsunempfindlichkeit
• Betriebsicher und geschützt
• Einfach aufzustellen und
anzuwenden
• LED-Anzeigen für TX-signal /
RX-Signal / Stromversorgung
(TX = Senden, RX = Empfang)
• 10/100 BaseT-Ethernet
• Entfernung mehr als 20 km


• IP68
• Für Kabel ø 2.6 - 10.5 mm