Beschreibung: 

Wasserdichte, selbstverriegelnde, mehrpolige Steckverbindung mit Kodierung.

Mit seiner kleinen Größe, mehrpolig und mit Push-Pull Technologie ist die LEMO T-Serie auch wasserdicht und ermöglicht so die Schutzart IP 68.

Die Steckverbinder der T-Serie wurden speziell entwickelt für den Einsatz im Außenbereich. Sie beinhalten eine Innenhülse und eine zusätzliche Abdichtung zum Schutz vor dem Eindringen von Feststoffen oder Flüssigkeiten.

Ausgestattet mit einem Push-Pull Selbstverriegelungssystem, mechanischen Nocken mit Kodierungssystem um falsches Stecken zu verhindern, sind die Steckverbinder der T-Serie auch vollständig 360° EMD geschützt.

Das Gehäuse des Steckverbinders der LEMO T-Serie ist standardmäßig erhältlich in matt verchromt oder in schwarzer Chrom-Ausführung und ist so geeignet für Verteidigungssysteme wie z.B. Nachrichtentechnik in der Luftfahrt, Landfahrzeuge, Nachtsichtgeräte, Simulation oder Truppen-Kampfausrüstung. Diese Produkte können eingesetzt werden in automatischen Messgeräten, für elektronisches Prüfen und anderen Anwendungen, in denen die Umweltbedingungen eine robuste Ausrüstung erfordern.

Die Steckverbindung ist verfügbar mit Löt-, Crimp- oder Printkontakten.

Hauptmerkmale: 
  • Mehrpolig 2 bis 32 Kontakte
  • Push-Pull Selbstverriegelung
  • 3 Größen
  • 3 Kodierungsmöglichkeiten
  • Temperaturbereich -55°C bis 200°C
  • Löt-, Crimp oder Printkontakte
Herunterladen: