Beschreibung: 

• Einpolig
• Koaxial 50 und 75 Ω
• Mehrpolig 2 bis 106 Kontakte
• Triaxial 50 und 75 Ω
• Hochspannung
• Mehrpolig oder gemischte
Kontakte für:
koaxial 1 bis 8 Kontakte
Hochspannung 2 bis 8 Kontakte
• Thermoelemente 2 bis 6 Kontakte

Hauptmerkmale: 

• Push-Pull Verriegelung
• 8 Größen
• Mehrpolig mit geteiltem
Isolationsteil
• 9 Farbkodierungen
• Über 50 Gehäusemodelle
• UL gelistet
• Temperatur. -55°C bis 250°C
• Abschirmung
> 75dB bei 10Mhz
> 40dB bei 1 Ghz
• Löt- oder Printkontakte

• IP50
• Für Kabel ø 1 to 30 mm