Beschreibung: 

Der modulare Aufbau der LEMO K-Steckverbinder bietet eine Lösung für Außenanwendungen.

Die integrierten Dichtungen in Stecker und Dosen bieten eine IP68 wasserdichte Verbindung, wenn sie zusammengefügt werden.

Der Push-Pull-Veriegelungsmechanismus sorgt für eine sichere Verbindung, während die Kontaktdichte erhebliche Platzersparnisse beim Einbau bietet.

Multi-Key-Optionen verhindern Kreuzung von ähnlichen Anschlüssen in einem Panel.

Die Kontaktarten LV (Niederspannung), Faseroptik und Coax bieten Möglichkeiten für jeden Anwendungszweck. Hybride einschließlich einer beliebigen Kombination von Kontaktarten.

Die verchromte Version ist beständig gegen mehr als 1000 Stunden Salzsprühkorrosionstest.

Das robuste Design kombiniert mit Präzisionsfertigung bietet hervorragende Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität.

 

Hauptmerkmale: 
  • Push-Pull Verriegelungssystem
  • 6 Größen
  • 9 Kodierungsmöglichkeiten
  • Über 28 Gehäusemodelle
  • Mehrpolig 2 bis 64 Kontakte
  • Mehrpolig oder gemischte Kontakte für: koaxial 1 bis 14 Kontakte, Fluid 1 bis 14 Kontakte, Hochspannung 1 bis 21 Kontakte, LWL 1 bis 14 Kontakte, Thermoelemente 2 bis 64 Kontakte
  • UL gelistet
  • Temperatur. -55°C bis 200°C
  • Löt-, Crimp- oder Printkontakte
  • Abschirmung: > 95dB bei 10Mhz, > 80dB bei 1 Ghz
  • IP66 / IP68
  • Für Kabel ø 1 - 23.5 mm