Beschreibung: 

 

• Einpolig
• Koaxial 50 und 75 Ω
• Mehrpolig 2 bis 106 Kontakte
• Triaxial 50 und 75 Ω
• Hochspannung
• Mehrpolig oder gemischte
Kontakte mit:
koaxial 1 bis 8 Kontakte
Hochspannung 1 bis 8 Kontakte
• Thermoelemente 2 bis 6 Kontakte
Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• 7 Größen
• Mehrpolig mit geteiltem
Isolationsteil
• Über 22 Gehäusemodelle
• UL gelistet
• Temperatur. -55°C bis 200°C
• Abschirmung:
> 95dB bei 10Mhz
> 80dB bei 1 Ghz
• Löt- oder Printkontakte
 
 
• IP66 / IP68
• Für Kabel ø 1 - 30 mm