Beschreibung: 

Die Serie B von LEMO ist eine modulare, ergonomische, robuste und zuverlässige, mehrpolige Rundsteckverbindung und kommt dann zum Einsatz, wenn eine schnelle und sichere Push-Pull Verriegelung notwendig ist. So ist sie eine gute Wahl bei der Anwendung in der Mess- und Regeltechnik, Messgeräteausrüstung, medizinischen Geräten, Forschung und Audio/Video.

Die modularen Polbilder beinhalten eine große Palette an mehrpoligen oder elektrischen Hybrid-Kontakten mit einer hohen Packungsdichte. Die Kontakte können vom Typ Löt-, Crimpversion, für Leiterplatten, gerade oder gewinkelt, Glasfaser, koaxial, Thermopaare, pneumatisch, Fluidic oder sogar Hochspannung sein.

Die B-Serie von LEMO reicht von der Größe 00 bis 5B und ist ausgestattet mit dem LEMO "Schokoladentafel"-Muster.

Das Kodierungssystem von LEMO ermöglicht eine höhere Packungsdichte der Kontakte und verhindert gleichzeitig ein falsches Stecken.

Diese LEMO Steckverbinder von hoher Qualität sind UL-gelistet. Auf Wunsch werden auch Kabelkonfektionierungen angeboten.

Hauptmerkmale: 
  • Mehrpolig 2 bis 64 Kontakte
  • Mehrpolig oder gemischte Kontakte mit: koaxial 1 bis 14 Kontakte, für Fluide 1 bis 4 Kontakte, Hochspannung 2 bis 21 Kontakte, LWL 1 bis 14 Kontakte
  • Thermoelemente 2 bis 64 Kontakte
  • LWL
  • Fluide
  • Push-Pull Verriegelung
  • 8 Größen
  • 13 Kodierungsmöglichkeiten
  • 9 Farbkodierungen
  • Über 60 Gehäusemodelle
  • UL gelistet
  • Temperatur. -55°C bis 250°C
  • Löt-, Crimp oder Printkontakte
  • Abschirmung: > 75dB at 10Mhz
  • IP50
  • Für Kabel ø 1 to 25 mm