Beschreibung: 

4 bis 10 konzentrische Kontakte in den Größen 2S bis 5S

Hauptmerkmale: 

• Push-Pull self-latching
• bis zu 10000 Umdrehungszyklen (langsame Geschwindigkeit)
• Aussenkörper Design wie bei den Serien S und B
• Temperturbereich -55°C bis 250°C
• Abschirmung:

     > 75dB zu 10Mhz
     > 40dB zu 1 Ghz

• Lötkontakte
• Schutzklasse IP 50
• für Kabel ø 3.2 to 23.6 mm