Beschreibung: 

Diese Push-Pull Steckverbindung mit einem Außenkörper aus Metall basiert auf bereits bestehenden LEMO Serien und ist in der B- oder T-Serie erhältlich.

Dieses Produkt enthält einen LED-beleuchteten Flansch, mit dem der Verbindungsstatus angezeigt wird, so erhält der Anwender sofort eine visuelle Identifikation die anzeigt, dass die Steckverbindung sicher angeschlossen und eingeschaltet ist.

Der Steckverbinder ist ausgestattet mit einer kreisförmigen Auswahl an LED’s, die auf dem Steckverbindungsflansch angeordnet sind. Diese LED’s können weiß, rot, grün oder blau sein. Der Geräte-Designer kann ebenso, je nach Bedarf, zwei verschiedene Farben nacheinander anzeigen lassen (z.B. grün/rot), so dass das Gerät einen Verbindungsstatus für Diagnostik anzeigt.

Als Teil der IAC™ Produktpalette (Intelligent Active Connector) stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, wie z.B. eine einzigartige Steckverbindungsidentifikation. In diesem Fall wird das Steckverbindungspaar einen elektronischen Chip verwenden, womit Identifikation, Zählprozesse und Sicherheitsoptionen angeboten werden können.

Hauptmerkmale: 
  • Verbindungsstatus wird angezeigt
  • Push-Pull Verriegelung
  • IP50 / IP68
  • Verschiedene Farben erhältlich: rot, blau, weiss, grün... 
  • Robuste Bauweise
  • Hohe isolierende Eigenschaften des PEEK-Isolators
  • Temperatur: -40°C bis +100°C
Herunterladen: