Beschreibung: 

• Koaxial 50 oder 75 Ω

Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• Über 27 Gehäusemodelle
• Temperatur. -55°C bis 250°C
• Geschirmt
• Löt- oder Crimpkontakte
• Arbeitsfrequenz bis zu 3 Ghz
bei 75 Ω
 
 
• IP50
• Für Kabel ø 2.5 - 6.3 mm
Herunterladen: