Beschreibung: 

 

• Koaxial 50 Ω
• Triaxial
Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• Über 40 Gehäusemodelle
• Temperatur. -55°C bis 250°C
• Abschirmung:
> 90dB bei 10Mhz
> 70dB bei 1 Ghz
• Löt- oder Crimpkontakte


• IP50
• Für Kabel ø 1.5 - 5 mm