Beschreibung: 

 

• Mehrpolig 2 bis 64 Kontakte
• Mehrpolig oder gemischte
Kontakte mit:
Koaxial 1 bis 14 Kontakte
Für Fluide 1 bis 14 Kontakte
LWL 1 bis 14 Kontakte
• Thermoelemente 2 bis 6 Kontakte
• LWL
Hauptmerkmale: 

 

• Schraubverriegelung
• 4 Kodierungsmöglichkeiten
• 6 Größen
• Über 9 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -20°C
bis 200°C
• Abschirmung:
> 95dB bei 10Mhz
> 80dB bei 1 Ghz
• Löt- oder Crimpkontakte
• Robustes Gehäuse


• > IP68
• Für Kabel ø 1 - 23.5 mm