Beschreibung: 

 

• Einpolig
• Koaxial 50 oder 75 Ω
• Mehrpolig 2 bis 48 Kontakte
• Triaxial 50 oder 75 Ω
• Mehrpolig oder gemischte
Kontakte mit:
Koaxial 1 bis 4 Kontakte
Hauptmerkmale: 

 

• Schraubverriegelung
• Mehrpolig mit geteiltem Isolation.
• 6 Größen
• Über 9 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -20°C
bis 200°C
• Abschirmung:
> 95dB bei 10Mhz
> 80dB bei 1 Ghz
• Lötkontakte
• Robustes Gehäuse

• > IP68
• Für Kabel ø 1 - 23.5 mm