Beschreibung: 

 

• Mehrpolig 2 bis 64 Kontakte
• Mehrpolig oder gemischte
Kontakte mit:
Koaxial 1 bis 14 Kontakte
LWL 1 bis 14 Kontakte
Hauptmerkmale: 

 

• Schraubverriegelung
• 4 Größen
• Über 3 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -20°C
bis 120°C
• Abschirmung:
> 95dB bei 10Mhz
> 80dB bei 1 Ghz
• Löt-, Crimp- oder Printkontakte


• > IP68
 Für Kabel ø 9 - 23 mm