Beschreibung: 

Die Steckverbinder der Serie REDEL SP sind Kunststoff-Steckverbinder mit Push-Pull Technologie und bieten eine ergonomische Grifffläche sowie Auswahl in verschienen Farben an und erhöhen so die Bedienbarkeit.

Die Verriegelungshülse ist im Steckverbinderkörper eingearbeitet und gewährleistet so eine bessere Stoßfestigkeit. Dier Außenkörper aus dem Material Polyphenylsulfon PPSU (FDA zugelassen) bietet eine hohe Anzahl von Sterilisationszyklen und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien.

Die Verwendung eines rechteckigen Einsatzes bietet zweckmäßig eine größere Fläche für eine höhere Packungsdichte für Kontakte. Kontaktkonfigurationen gibt es in Löt-, Crimp- und Printversionen.

Der komplette Stecker kann einfach aus Ersatzteilen montiert werden (sogar die Kontaktkonfiguration) und bietet so eine flexible Lagerhaltung.

Diese runden Kunststoff-Steckverbinder sind geeignet zur Anwendung in medizinischen Geräten, im Automotive-Bereich und Test- und Messgeräten.

Das Produkt ist ideal geeignet um mit dem robusten BioCompatic Kabel der USP Class VI, der Silikon-Alternative von Northwire, verbunden zu werden.

Hauptmerkmale: 
  • Patentiertes Push-Pull System
  • Sterilisierbar
  • Löt-, Crimp- und Print-Kontakte
  • 4 bis 22 Kontakte
  • 8 Gehäusemodelle
  • Gehäuse in grau, schwarz oder weiß
  • Farbkennzeichnung: rot, grau, weiß, schwarz, grün, blau, gelb
  • Erhöhte Stoßfestigkeit
  • Temperaturbereich -50°C bis 170°C
  • Qualifiziert für elektrostatische Entladung: IEC 60601-1 (15 kV)
  • 100% geschützt
  • Ergonomisches Design und komfortable Grifffäche
  • IP 50
  • Für Kabel ø 2.5 - 7.5 mm

 

Herunterladen: