Beschreibung: 

 

• Mehrpolig 2 bis 34 Kontakte
• Netzspannung
• Fluide
• Gemischte Kontakte in 2P und 3P
Serien mit
Koaxial 1 Kontakt
Hochspannung 1 Kontakt
LWL 1 Kontakt
Fluide 1 oder 3 Kontakte
Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• 3 Größen
• Mehrere Kodiermöglichkeiten
• 6 Farbkodierungen
• Über 12 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -50°C
bis 170°C
• Option IP 64/66
• Weißer, grauer oder schwarzer
Außenkörper
 
 
• IP50
• Für Kabel ø 2.7 - 9.5 mm
Herunterladen: