Beschreibung: 

 

• Mehrpolig 10 bis 65 Kontakte
• Gemischte Kontakte mit:
Koaxial 1 bis 8 Kontakte
für Fluide 1 bis 8 Kontakte
Hochspannung 1 bis 8 Kontakte
Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• 3 Größen
• 2 Kodiermöglichkeiten
• Erhältlich in 4 Farben
• 5 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -30°C
bis 150°C
• Kompakt und leicht
• Löt-, Crimp- oder Printkontakte

• IP50
• Für Kabel ø 1 - 9.2 mm

Herunterladen: