Beschreibung: 

• Triaxial 75 Ω

Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• Über 10 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -55°C
bis 200°C
• Geschirmt
• Steckbar mit der Serie Kings
TRI-LOC KP 80..

• IP61
• Für Kabel ø 8 - 14.5 mm