Beschreibung: 

 

• Koaxial 75 Ω
• Triaxial 75 Ω
Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• Über 7 Gehäusemodelle
• Temperatur. -55°C bis 200°C
• Geschirmt
• Steckbar mit ULC Serie Size III


• IP66
• Für Kabel ø 8.5 - 17.5 mm