Beschreibung: 

Die Steckverbinder der Serie Y werden für Hochspannungsanwendungen von 5kV bis 75kV eingesetzt. Diese Steckverbinder sind einpolige Steckverbinder.

Die Anforderungen auf dem Gebiet der Kernforschung haben LEMO die Möglichkeit gegeben, eine neue Generation von Hochspannungs-Unipol-Steckverbindern in der Y-Serie zu entwerfen. Die Verwendung von Isolationsmaterial wie PEEK und Silikonkautschuk und die Steckverbinderkonstruktion ermöglicht erhöhte Luft-und Kriechstrecken.

Für diese Steckverbinder können koaxiale und geschirmte Kabel sowohl in militärischen als auch in industriellen Hochspannungsanwendungen eingesetzt werden, einschließlich Radar, ECM-Anlagen, Stromversorgungen, Luft- und Raumfahrt, Industrie, Medizin und Instrumentierung. Viele der empfohlenen Kabel haben eine definierte Impedanz. Diese Kabel verfügen über eine PE-Isolierung und PVC-Mantel, andere Materialien wie FEP sind auch möglich.

LEMO bietet eine Reihe von Kabeln, die UL 11152 erfüllen. Die Y-Serie Kabel verfügen über Durchmesser von 2,2mm bis 31,3 mm.

 

Hauptmerkmale: 
  • Push-Pull Verriegelung
  • Prüfspannung von 5 bis 70kV DC
  • 3 Größen
  • Temperaturbereich -55°C bis 250°C
  • Lötkontakte
  • Single HS Kontakt
  • Sicherheitsverriegelung
  • IP50
  • Für Kabel ø 1 - 29 mm