Beschreibung: 

• 50 Kontakte HS

Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• Prüfspannung von 12kV DC
• 2 Gehäusemodelle
• 2 Kodierungsmöglichkeiten
• Temperaturbereich -20°C
bis 125°C
• Sicherheitsverriegelung
• Crimpkontakte
• Gehäuse: Aluminium-Legierung
• Kompakte Bauweise

 

• IP50
• Für Kabel ø 4.5 - 16.5 mm