Beschreibung: 

• Single HS-Kontakt

Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelungssystem
• Prüfspannung von 12kV DC
• 2 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -20°C
bis 125°C
• Sicherheitsverriegelung
• Crimpkontakte
• Gehäuse: Aluminium-Legierung


• IP50
• Für Kabel ø 1.1 - 3.3 mm