Beschreibung: 

Die Steckverbinder der Serie M haben ein leichtes Gewicht, eine dreigängige Ratschenkupplung und wurden entwickelt für die Bereiche Bordelektronik, Luft- und Raumfahrt, Militär, Sicherheit, Motorsport und für hoch beanspruchte Anwendungen.

Das Produkt ist standardmäßige Ware (COTS), erfüllt verschiedene MIL-SPEC Anforderungen und entspricht den meisten MIL-DTL-38999 Vorgaben.

Die Steckverbinder sind von geringer Größe, bieten jedoch die gleiche Anzahl von Kontakten wie standardmäßige MIL 38999 Produkte.

Optional gibt es eine Version mit Gewinde, die eine Montage mit dem standardmäßigen MIL-DTL-38999L Endgehäuse ermöglicht.

Die M-Serie ist gekennzeichnet mit Laser-gravierter Artikel- und Seriennummer, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Rohmaterialien, die für das Produkt geliefert wurden, zu gewährleisten.

Hauptmerkmale: 
  • Mehrpolig 2 bis 114 Kontakte
  • LWL Kontakte
  • USB version
  • Ratschenkupplungssystem
  • 6 Kodierungsoptionen
  • Kompakt und leicht
  • Öl- und kraftstoffbeständig
  • Über 12 Gehäusemodelle
  • Temperatur. -50°C bis 200°C
  • Geschirmt
  • Crimp- oder Printkontakte
  • Hochschwingungsfestigkeit (Geschützfeuertest)
  • Hohe Schockbeständigkeit
  • Optionale Befestigung mit Antivibrationsflansch
  • Dunkle Ausführung
  • IP68
  • Für Kabel ø 2 - 27 mm