Beschreibung: 

 

• Mehrpolig 2 bis 10 Kontakte
• Thermoelemente 2 bis 6 Kontakte
Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• 3 Größen
• geteiltem Isolationsteil
• 5 Kodiermöglichkeiten
• Über 20 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -55°C
bis 200°C
• Abschirmung:
> 95dB bei 10Mhz
> 80dB bei 1 Ghz
• Löt- oder Printkontakte
 
 
• IP66 / IP68
• Für Kabel ø 1 - 10.5 mm