Beschreibung: 

 

• Mehrpolig 6 oder 12 Kontakte
• Mehrpolig oder gemischte
Kontakte mit:
LWL 2, 4 oder 6 Kontakte
Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• 2 Größen
• Hermaphroditisches blindes
Stecken
• Leicht
• Über 4 Gehäusemodelle
• Temperatur. -55°C bis 125°C
• Löt- oder Crimpkontakte
• Dunkle Ausführung
• Gehäuse: Aluminium-Legierung


• IP50 / IP68
• Für Kabel ø 3.6 - 10 mm

Herunterladen: