Beschreibung: 

• Triaxial 75 Ω

Hauptmerkmale: 

 

• Push-Pull Verriegelung
• Über 11 Gehäusemodelle
• Temperaturbereich -55°C
bis 200°C
• Geschirmt
• Steckbar mit Serie 1051A004


• IP66
• Für Kabel ø 8 - 14 mm

Herunterladen: