LEMO verfügt über eine große Auswahl an Steckverbindern um die meisten Anwendungsbereiche abzudecken: von Niederspannung bis 50 kV, von ein paar Ampere bis 230 Ampere. Vom tiefen Meer bis zu großen Höhen bietet LEMO eine Steckverbindungslösung.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Series
Kommunikation und Steuerung
Robust, zuverlässig, „blind“ steckbar. Hybrideinsätze einschließlich Hochspannung, koax und Faseroptik, um Konsolenplatz und Zeit beim Anschließen zu sparen.
Motorsports
Ausgezeichnete Zuverlässigkeit bei starken Vibrationen, Leichtbauweise.
Telemetrie
Mehrkontakt- und Hybrid-Einsätze (Nieder-/Hochspannung, koax., Faseroptik) zur Verringerung des Platzbedarfs und der Anzahl der Anschlüsse. Aluminiumgehäuse, wo es auf geringes Gewicht ankommt, rostfreier Stahl, wo Korrosion zum Problem werden kann.