LEMO Steckverbinder sind für die härtesten Anforderungen in der Industrie geeignet, die zuverlässige und robuste Lösungen erfordern.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Sicherheit/Überwachung - Innenbereich
Mehrkontakt- und Hybrid-Einsätze (Nieder-/Hochspannung, Koax., Faseroptik) reduzieren den Platzbedarf und die Anzahl der Anschlüsse.
Sicherheit/Überwachung - Außenbereich
Steckverbinder mit Schutzklasse bis IP68 mit elektrischen, koax oder faseroptischen Kontakten für Stromversorgung und Signale für Closed-Circuit-TV-Systeme.
10/100 BaseT Ethernet
Ethernet-Converter: Wandlung des Signals von Ethernet 100BaseT Kupfernetzen zu Glasfaser und umgekehrt.