LEMO stellt seit mehr als 40 Jahren Steckverbinder für die Nuklearindustrie her. Die Nuklear-Steckverbinder der N-Serie von LEMO erfüllen die strengen Anforderungen der Kernkraftwerksindustrie.

Spezieller Edelstahl, strahlenbeständiges Isolationsmaterial wie PEEK sowie verschiedene Arten elektrischer Kontakte (vergoldetes Messing oder Thermoelemente,Typ J, Typ K, Typ E…) sind erhältlich.

Neben dem Material bietet LEMO auch Steckverbinder mit mechanischen Funktionen an, die eine Fernsteuerung ermöglichen.

Traditionell bietet LEMO Rundsteckverbinder an, aber für die Fernbedienung wird der Außenkörper des Steckverbinders so modifiziert, dass er eine flache Oberfläche aufweist, die Manipulatoren mit Greifer ermöglichen, Geräte zu verbinden oder zu trennen.

Die Steckverbinder können zum Beispiel in Heißzellenanwendungen, für Fusionsforschung und in Kernkraftwerken eingesetzt werden.

Vollständige Zertifikate zur Materialrückverfolgbarkeit (bis hin zu Rohstoffen und Hüttenlosnummer) können auf Anfrage bereitgestellt werden.

  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Series
Heißzellen-Anwendungen, Steckverbinder,
Edelstahlgehäuse für Gammastrahlen-umgebung, PEEK-Isolationsteile und EPDM-Dichtungen für Strahlungsbeständigkeit, roboter¬freundliche Konfigurationen, Ausrichten vor dem Steckvorgang, visuelle Anzeige der gesteckten Verbindung, Hebeloption für leistungs¬schwächere Manipulatoren, viele komplexe oder hybride Einsatz¬konfigurationen.
Closed-Circuit-TV-Systeme
Hybrid-Einsätze (Stromvers., Steuersignale, koax.) zur Reduzierung der Anzahl der Anschlüsse. Edelstahlgehäuse und roboterfreundliche Bauweise.