LEMO hilft Militärangehörigen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen und sicher nach Hause zu kommen.

Im Vordergrund für LEMO steht, Verbindungslösungen anzubieten, die Strom und Daten einwandfrei bei Anwendungen in Landsystemen, in der Luft- und Raumfahrt oder Marine zu übertragen. Hohe Qualitätsstandard bei der Produktion stellen sicher, dass alle LEMO-Steckverbinder und Kabelkonfektionierungen unabhängig von der Umgebung fehlerfrei funktionieren.

Ein breites Produktlösungsportfolio für viele militärische Anwendungen steht zur Verfügung:

  • Lösungen für Soldaten: Unsere Palette an tragbaren, leichten Push-Pull oder Break-Away-Kupplungen ermöglicht Strom- und Datenverbindungen im Feld.
  • Kommunikationssysteme: Das gesamte C4 ISTAR-Ökosystem reicht von demontierten Funkgeräten, Radargeräten, GPS-Modulen bis hin zu Fahrzeug- und einsetzbaren Systemen der Soldaten.
  • Drohnen und unbemannte Fahrzeuge: Leichte Materialien und innovatives Design für felsenfeste Verbindungen in äußerst vibrationsreichen Umgebungen.

Standardprodukte, die hochgradig konfigurierbar sind, Kabelkonfektionierungen und Kabelbäume ermöglichen es, den von Ihnen gewünschten Anwendungsanforderungen in folgender Hinsicht vollständig zu entsprechen:

  • Umweltbeständigkeit: Passende Standards wie MIL-810F (F & M Serie), IP68-Dichtungen, die beständig gegen Salznebel sind.
  • Zuverlässigkeit & Haltbarkeit: Bietet hohe Steckzyklen und erstklassige Materialien und Beschichtungen.
  • Ergonomie: Mit Optionen für mehrere Kodierungen (blind zusammensteckbar) und Verriegelungssysteme (Push-Pull, Tri-Start Schraubgewinde oder Break-Away.
  • Signale und Stromversorgung: Mehrfach oder gemischte Konfigurationen über Kupfer, RF, Twisted Pair (Datenprotokolle wie USB, HDMI, Ethernet) und Glasfaser.
  • Konfigurierbarkeit: Hochgradig konfigurierbare lösungsbasierte Optionen für Leiterplattenmontage, Crimpkontakte, EMV-Kompatibilität, EMI-Abschirmung, Design-Service für eine breite Palette von Gehäusearten, MIL-DTL-38999 Endgehäuse Kompatibilität, Overmolding, Kabelkonfektionierungen und Kabelbäume.

Unsere Lieferkette, unser weltweites Netzwerk von Niederlassungen und Distributoren können Ihre Projekte lokal und weltweit unterstützen.

Unser Netzwerk von Experten unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Produkts für Ihre spezielle Anwendung. Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale LEMO Niederlassungen.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • lightweight
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Bordgeräte in Luftfahrzeugen
Leichtes und trotzdem sehr robustes Design für extreme Anwendungs-bedingungen.
Landfahrzeuge
Robustheit, geringes Gewicht (F, M), Hybridkonfigurationen für komplexe Schnittstellen.
Persönliche Ausrüstung
Leichte, robuste, wasserdichte Versionen, „blind“ zusammen-steckbar, Kodierungsoptionen.
Satelliten und Raumfahrzeuge
Geringes Gewicht (F, M), Abschirmung (K/E), Zuverlässigkeit auch bei starken Vibrationen oder großen Temperaturschwankungen.
Schiffe und Marine-Ausrüstungen
Hohe Zuverlässigkeit trotz Vibrationen, Hybridkonfigurationen für Stromversorgung und Signale in einem Steckverbinder. Rostfreier Stahl verhindert Korrosion.
10/100 BaseT Ethernet
Ethernet-Converter: Wandlung des Signals von Ethernet 100BaseT Kupferkabel-Netzen auf Glasfaseroptik und umgekehrt.