LEMO und REDEL sind die beiden Steckverbindermarken der LEMO-Gruppe, die in der medizinischen Welt verwendet werden. REDEL ist im Allgemeinen die Marke für die medizinischen Kunststoff-Steckverbinder, während LEMO die Marke für die Metall-Steckverbinder (mit EMV-Abschirmung) ist. Die in unseren Designs verwendeten Kunststoffe sind von der FDA zugelassene Materialien (PSU, PEI und andere Materialien auf PSU-Basis) und diese können sterilisierbar sein. Wir empfehlen die Verwendung von PEI und PPSU für umfangreiche Sterilisationen. Einweg-Steckverbinder (auch Wegwerf-Steckverbinder genannt) können verwendet werden,  wenn eine Sterilisation nicht möglich ist. Die Push-Pull Steckverbinder sind leicht zu handhaben und in den Ausführungen IP50, IP67 und IP68 erhältlich. Diese Steckverbinder können für eine Vielzahl von medizinischen Geräten verwendet werden, beispielsweise in Operationssälen und auf der Intensivstation.

Die elektrischen Kontakte sind vergoldet und das Steckerdesign bietet eine hohe Zuverlässigkeit für die Anwendung zur Überwachung und Intensivpflege. LEMO USA und Northwire sind nach ISO 13485 zertifiziert.

  • LaserLaser
  • Color plastic connectorsMany colors
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Medical, sterilisableMedical sterilisable
  • lightweight
Equipment
Benefits
Series
Analysegeräte, Überwachung und Diagnose
Zuverlässige Verbindungen für die Datenerfassung. Abgedichtet für Nassanwendungen. Flexibilität bei Überwurfmutter und Dichtungen für anspruchsvolle Umgebungen. Rostfreier Stahl für beste Langlebigkeit und Heißsterilisation.
Zahntechnische Ausrüstung
Einsätze mit gemischter Konfiguration, fluidische/pneumatische Kontaktoption, Glasfaser (kann zur Beleuchtung verwendet werden).
Einweggeräte (Sensoren, Katheter)
Zuverlässig in einer sensiblen Umgebung, Kunststoffmaterialien, die der medizinischen Industrie vertraut sind. Lösungen zur einmaligen Verwendung.
Elektrochirurgische Geräte
Gemischte Signal-Einsätze, gute RFI/EMI-Abschirmung
Herzschrittmacher und Hörgeräte
Kleine, leichte, zuverlässige Steckverbinder für externe Module oder Batteriepakete
Beatmungsgeräte, Anästhesie, Intensivpf.
Steckverbinder mit einer großen Auswahl an Farben, sofort identifizierbar