Seit vielen Jahrzehnten arbeitet LEMO eng mit Forschungszentren wie zum Beispiel dem CERN oder anderen nationalen Instituten auf der ganzen Welt zusammen, um Steckverbinder für Forschungslabore und Universitäten bereitzustellen.

Unser Fertigungsprogramm umfasst Hochspannungs-Steckverbinder bis zu 50kV (speziell entwickelt gegen die Coronaentladung), mehrfach Hochspannungs-Steckverbinder und gemischte Einsätze mit Koaxial & Niederspannungs-Kontakten sowie andere Spezial-Steckverbinder. LEMO bietet Hochfrequenzsteckverbinder und Steckverbinder für Antennen mit impedanzgesteuerten Lösungen. Unsere Spezifikationen umfassen Steckverbinder mit VSWR unter 1,25 @10Ghz. Darüber hinaus kann das für den Steckverbinder verwendete Isoliermaterial aus PEEK oder PTFE hergestellt werden (hohe Impedanzanpassung für 50-Ohm oder 75-Ohm-Steckverbinder).

Der Steckverbinder der Serie 00 (NIM Camac CD/N 549 Standard) ist ein Beispiel für Subminiatur-Steckverbinder mit schnell verschließbaren Stecksystem, die im Einsatz in der Forschung oder bei Messgeräteausrüstung sind sowie an Erfassungsmodulen für die Teilchenphysik verwendet werden.

Weitere für die Forschung konzipierte Steckverbinder sind vakuumdichte Steckverbinder, die in unseren Anlagen mit einem Helium-Leckprüfdetektor getestet werden, um sicherzustellen, dass das Bauteil 100% die Anforderungen erfüllt.

Benötigen Sie ein kundenspezifisches Design und hohe Vakuum-Dichtheit, wenden Sie sich bitte an ihre lokale LEMO Niederlassungen.

Wenn Sie den Steckverbinder, den Sie suchen, nicht finden, oder ein völlig neues Design benötigen, kontaktieren Sie bitte auch hierfür die lokale LEMO-Niederlassung oder den Distributor.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Roboter
Ausgezeichnete Wahl (Zuverlässigkeit, Langlebigkeit) zum Anschließen servicefähiger Untersysteme.
Subatomare Forschung
NIM-CAMAC-Standard, hohe Packungsdichte, minimaler Platz zum Stecken und Ziehen.
Physikalische Forschung
Gemischte Hochspannungssignal-einsätze, bis zu 50 Hochspannungs-kontakte in einem einzigen Steckverbinder. Lösungen für 5kV, 10kV, 15kV, 30kV and 50kV.
Laboratorien
Hohe Anzahl von Kontakten oder Hybridkonfigurationen verringern den Platzbedarf und vereinfachen das Einrichten und die Rekonfiguration.