LEMO hat eine Steckverbinder-Lösung für die meisten Anwendungsbereiche, einschließlich Übertragungskameras und Steuereinheiten, Audiogeräte, Beschallungsanlagen, Mikrofon und Mikrowellen Funkübertragung im Außenbereich (OB), Studios, Kino, Fernsehen, Radio, Theater und Musik.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
HDTV
ANSI/SMPTE /EBU-Standard. Hybrid: Glasfaser und Stromversorgung
Medienwandler MEERKAT
LEMO MEERKAT™ ist ein Triax-auf- Glasfaser-Medienwandler. Das System kodiert das Triax-Kamera-Signal und sendet es per SMPTE 311M Kabel an den Übertragungswagen.
Medienwandler SERBAL
LEMO SERBAL™ ist ein 4-Kanal- Multiplexer, der eine HD/SDI-zu- Glasfaser-Wandlung ermöglicht
Remote-Kamerasysteme - Innenbereich
Mechanische und Farb-Kodierung verhindern falsches Zusammenstecken, hohe Steckzyklenzahl, robust für Innen- und Außenbereich.
Remote-Kamerasysteme - Außenbere
Mechanische und Farb-Kodierung, hohe Steckzyklenzahl, zuverlässig, robust und wasserdicht.
Analoges Audio/Video
Triaxial: 3T Japan. Standard (TV), 4A US-Standard (TV), 4E Europ. Standard (TV), 4M Europ. Standard (TV), REDEL® F Europ. Standard (TV)
Digitales Audio
Mechanische und Farb-Kodierung verhindern falsches Zusammenstecken, hohe Zahl von Steckzyklen
Beleuchtung - Innenbereich
Mehrpolige Hochspannungskontakte sparen Einbauplatz und Zeit.
Beleuchtung - Außenbereich
Steckzyklen, robust, Schutzart (IP), Zubehör: Stecker, Kappen, Abdeckungen, Knickschutz
Mikrofone
Klein, leicht, Goldkontakte und optionale Schraubversion zur Minimierung des Kontaktrauschens.
Aktivsysteme Medienwandler
Triax-zu-Glasfaser-Medienwandler für Video. HD/SDI-Glasfaser-Wandler. SMPTE-Wandler für Single-Mode-Glasfaser. Das faseroptische Kamera-Link-System bietet für Mehrkanalsysteme spezielle Kamera-AV-Anschlüsse und steuert Studiokameras und Camcorder.